??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
GPPC-PF-1-02-EG-ST-EM-1N
HELP_VARIABLE
Part No.
GPPC-PF-1-02-EG-ST-EM-1N
Series
GPPC
Termination
Gender
No of Rows
1
Number of Positions
Finish
-EG: 50 µ" Heavy Gold Center Contact,10 µ" Gold Outer Body
Orientation
-ST: Straight
Horizontal Pitch
-1: .140" Pitch
Vertical Pitch
-N: Not Applicable
Packaging
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
Footprint by SnapEDA