??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ERM5-010-02.0-L-DV-TR
HELP_VARIABLE
Part Number
ERM5-010-02.0-L-DV-TR
Series
ERM5
Number of Positions
Lead Style
Plating
Row Specification
DV - Double Vertical
Friction Lock
Weld Tab
Latches
Pick and Place
Packaging Options
Pad Show/Hide (Model Only)
A
1.940 mm
B
4.840 mm
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
Footprint by SnapEDA