??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
GPSOM-0700-01-01
HELP_VARIABLE
Series
GPSOM
Part Number
GPSOM-0700-01-01
Board Stack Height
mm
Lead Style
-01 = Press-in with Nut
Material
-01 = 303 Stainless Steel w/MIL-C-13924 Black Oxide Finish
Kit Option
A
8.20 mm
B
7.00 mm
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
Footprint by SnapEDA